The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Säkrings­last­bry­tare i listut­fö­rande
  • Till­behör för säkrings­last­från­skil­jare
  • LLZ033
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Tillslagsspärr NH2-3 LLZ033

EAN
4049857186402
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tillslagsspärr NH2-3

LLZ033

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    150 mm
  • Bredd
    50 mm
  • Längd
    590 mm
Säkring
  • Säkrings­storlek
    NH2-NH3

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat LLZ033
PDF
RoHS-certifikat LLZ033
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LLZ033 | Hager Sverige

    Produktbild LLZ033

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LLZ033 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LLZ033

    Tillslagsspärr NH2-3

    PDF
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    LLZ027 - Hankontakt 16-polig för NH00-3
    LLZ027
    Hankontakt 16-polig för NH00-3
  • 2
    LLZ031 - Täcklock f. reservplats 75mm
    LLZ031
    Täcklock f. reservplats 75mm
  • 3
    LLZ032 - Täcklock f. reservplats 150mm
    LLZ032
    Täcklock f. reservplats 150mm
  • 4
    LLZ026 - Räckviddsskydd för listhållare storlek NH2
    LLZ026
    Räckviddsskydd för listhållare storlek NH2
  • 5
    LLZ023 - Beröringsskydd ansl. NH00
    LLZ023
    Beröringsskydd ansl. NH00

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00