The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­last­bry­tare i listut­fö­rande
    • Till­behör för säkrings­last­från­skil­jare
    • LLZ032
    EAN
    4049857186396
    Förp
    1 bit
    • Till­behör för säkrings­last­från­skil­jare

    Täcklock f. reservplats 150mm LLZ032

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Täcklock f. reservplats 150mm

    LLZ032

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      75 mm
    • Bredd
      50 mm
    • Längd
      590 mm
    Säkring
    • Säkrings­storlek
      NH1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat LLZ032
    PDF
    RoHS-certifikat LLZ032
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LLZ032 | Hager Sverige

      Produktbild LLZ032

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad LLZ032 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LLZ032

      Täcklock f. reservplats 150mm

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LLZ027 - Hankontakt 16-polig för NH00-3
      LLZ027
      Hankontakt 16-polig för NH00-3
    • 2
      LLZ033 - Tillslagsspärr  NH2-3
      LLZ033
      Tillslagsspärr NH2-3
    • 3
      LLZ026 - Räckviddsskydd för listhållare storlek NH2
      LLZ026
      Räckviddsskydd för listhållare storlek NH2
    • 4
      LLZ023 - Beröringsskydd ansl. NH00
      LLZ023
      Beröringsskydd ansl. NH00
    • 5
      LLZ028 - Tillslagsspärr  NH00
      LLZ028
      Tillslagsspärr NH00

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group