The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Säkrings­last­bry­tare i listut­fö­rande
  • Till­behör för säkrings­last­från­skil­jare
  • LLZ028
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Tillslagsspärr NH00 LLZ028

EAN
4049857186358
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tillslagsspärr NH00

LLZ028

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 3 tillgängliga produkter

Passar till

  • LLA712

    NH00-HR3P-LLA, 3WV150-5S, 1S+1Ö av SKL

    0,00 kr  / *
  • LLA717

    NH00-HR3P-LLA, 3WV150-5S, 1S+1Ö, elektr. Säkringsövervaking av SKL

    0,00 kr  / *
  • LLA721

    NH00-HL3P-LLA, standardutförande utan tillbehör

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    22 mm
  • Bredd
    43 mm
  • Längd
    136 mm
Säkring
  • Säkrings­storlek
    NH00

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat LLZ028
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LLZ028 | Hager Sverige

    Produktbild LLZ028

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LLZ028 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LLZ028

    Tillslagsspärr NH00

    PDF
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    LLZ027 - Hankontakt 16-polig för NH00-3
    LLZ027
    Hankontakt 16-polig för NH00-3
  • 2
    LLZ031 - Täcklock f. reservplats 75mm
    LLZ031
    Täcklock f. reservplats 75mm
  • 3
    LLZ033 - Tillslagsspärr  NH2-3
    LLZ033
    Tillslagsspärr NH2-3
  • 4
    LLZ032 - Täcklock f. reservplats 150mm
    LLZ032
    Täcklock f. reservplats 150mm
  • 5
    LLZ026 - Räckviddsskydd för listhållare storlek NH2
    LLZ026
    Räckviddsskydd för listhållare storlek NH2

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00