Ytterhörn LFS 60x110mm, stål, Vit LFS6010039016
EAN
4012740007504
E-nr.
1156297
Förp
8 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd60
-
Bredd100
Tillbehör
-
TillbehörstypKapslad
Inställningar
-
Vinkel område90 - 90
Material
-
MaterialStål
-
BehandlingLackad
-
FärgTrafikvit
-
RAL-kod9016
Säkerhet
-
Slagtålighet IKIK08
-
Kapslingsklass (IP)IP30
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Ja
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 90
Utrustning
-
Med skyddsfilmNej
-
Relaterade SeriesLFS 60x100
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LFS6010039016
-
Tekniska broschyrer
Matarkanaler
Tekniska broschyrer sv-SE 2021-07-06
PDF3,28 MB -
Produktcertifikat
Produktcertifikat de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Mer dokumentation