The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Matar­ka­naler
    • Matar­ka­naler LF
    • LFS6010009016
    EAN
    4012740994491
    E-nr.
    1156291
    Förp
    6 meter
    • Matar­ka­naler LF

    Matarkanal LFS 60x100mm, stål, Vit LFS6010009016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Matarkanal LFS 60x100mm, stål, Vit

    LFS6010009016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (11)
    • Kabel­c­lips/-hål­lare för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Jord­nings­sats 1 tillgängliga produkter
    • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Skil­je­vägg för vägg­kanal 2 tillgängliga produkter
    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kabel­c­lips/-hål­lare för instal­la­tions­kanal
    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
    • Jord­nings­sats
    • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal
    • Skil­je­vägg för vägg­kanal
    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal
    • T-stycke för instal­la­tions­kanal
    • M6291

      Kabelhållare LFS, för 100mm bred, PA, halogenfri

      0,00 kr  / *
    • L5804

      Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

      0,00 kr  / *
    • L4180VERZ

      Jordanslutning LFS kanal, stålplåt

      0,00 kr  / *
    • R2604VERZ

      Skarvstycke LFS 60x60mm, stål

      0,00 kr  / *
    • TWS70VERZ

      Mellanvägg BRS/LFS, 70mm, 2m, stål, Förzinkad

      0,00 kr  / *
    • G1615

      Mellanvägg BR, 70mm, 2 m, Halogenfri

      0,00 kr  / *
    • LFS6010069016

      Ändstycke LFS 60x100mm, stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • LFS6010039016

      Ytterhörn LFS 60x110mm, stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • LFS6010049016

      Innerhörn LFS 60x100mm, stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • LFS6010059016

      L-vinkel LFS 60x100mm, stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • LFS6010089016

      T-stycke LFS 60x100mm, stål, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      60 mm
    • Bredd
      100 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Inre area
      5025 - 5025 mm²
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Lös
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      21
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Lackad
    • RAL-kod
      9016
    • Färg
      Trafikvit
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Ja
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Kopp­lingar som separat refe­rens
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      0
    • Antal fack
      1 - 2
    • Antal anslut­bara mellan­väggar
      1
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Ja
    • Antal kabel­hål­lare per meter
      2
    • Med skydds­film
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med anti­bak­te­riell behand­ling
      Nej
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Leve­rans på rulle
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Distribution trunking system LFS & OLFS (English )
    PDF
    229,34 kB
    REACh-certifikat LFS6010009016
    PDF
    RoHS-certifikat LFS6010009016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LFS6010009016 | Hager Sverige

      Produktbild LFS6010009016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LFS6010009016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LFS6010009016

      Matarkanal LFS 60x100mm, stål, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Produktcertifikat

      Bild Product certificate International 2022-06-28 | Hager Sverige

      Product certificate International 2022-06-28

      Produktcertifikat de-DE 2022-06-28

      PDF
      1,43 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      331,77 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LFS6020089016 - T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
      LFS6020089016
      T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
      E-nr.
      1156399
    • 2
      LFF2003539011 - Ytterhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      LFF2003539011
      Ytterhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156083
    • 3
      LF2003509016A - Matarkanal LF 20x35mm PVC med självhäftande tejp, Vit
      LF2003509016A
      Matarkanal LF 20x33mm, tejp, PVC, Vit
      E-nr.
      1156629
    • 4
      LFF2003549011 - Innerhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      LFF2003549011
      Innerhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156084
    • 5
      LFS6020059016 - L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
      LFS6020059016
      L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
      E-nr.
      1156394

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group