![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
T-stycke LFS 60x60mm, stål, Förzinkad LFS600608VERZ
EAN
4012740023139
E-nr.
1156289
Förp
4 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd60
-
Bredd60
Tillbehör
-
TillbehörstypKapslad
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Material
-
MaterialStål
-
BehandlingFörzinkad
-
FärgZink
Säkerhet
-
Slagtålighet IKIK08
-
Kapslingsklass (IP)IP30
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 60
Utrustning
-
Med skyddsfilmNej
-
Relaterade SeriesLFS 60x60
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LFS600608VERZ
-
Tekniska broschyrer
Matarkanaler
Tekniska broschyrer sv-SE 2021-07-06
PDF3,28 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Mer dokumentation