The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Matar­ka­naler
    • Matar­ka­naler LF
    • LFS600600VERZ
    EAN
    4012740206488
    E-nr.
    1158010
    Förp
    8 meter
    • Matar­ka­naler LF

    Matarkanal LFS 60x60mm, stål, Förzinkad LFS600600VERZ

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Matarkanal LFS 60x60mm, stål, Förzinkad

    LFS600600VERZ

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (9)
    • Kabel­c­lips/-hål­lare för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Jord­nings­sats 1 tillgängliga produkter
    • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kabel­c­lips/-hål­lare för instal­la­tions­kanal
    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
    • Jord­nings­sats
    • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal
    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal
    • T-stycke för instal­la­tions­kanal
    • M6290

      Kabelhållare LFS, för 60mm bred, PA, halogenfri

      0,00 kr  / *
    • L5804

      Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

      0,00 kr  / *
    • L4180VERZ

      Jordanslutning LFS kanal, stålplåt

      0,00 kr  / *
    • R2604VERZ

      Skarvstycke LFS 60x60mm, stål

      0,00 kr  / *
    • LFS600603VERZ

      Ytterhörn LFS 60x60mm, stål, Förzinkad

      0,00 kr  / *
    • LFS600604VERZ

      Innerhörn LFS 60x60mm, stål, Förzinkad

      0,00 kr  / *
    • LFS600605VERZ

      L-vinkel LFS 60x60mm, stål, Förzinkad

      0,00 kr  / *
    • LFS600606VERZ

      Ändstycke LFS 60x60mm, stål, förzinkad

      0,00 kr  / *
    • LFS600608VERZ

      T-stycke LFS 60x60mm, stål, Förzinkad

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      60 mm
    • Bredd
      60 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Inre area
      2860 - 2860 mm²
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Lös
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      12
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Förzinkad
    • Färg
      Zink
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Kopp­lingar som separat refe­rens
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      0
    • Antal fack
      1 - 1
    • Antal anslut­bara mellan­väggar
      0
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Ja
    • Antal kabel­hål­lare per meter
      2
    • Med skydds­film
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med anti­bak­te­riell behand­ling
      Nej
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Leve­rans på rulle
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Distribution trunking system LFS & OLFS (English )
    PDF
    229,34 kB
    REACh-certifikat LFS600600VERZ
    PDF
    RoHS-certifikat LFS600600VERZ
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LFS600600VERZ | Hager Sverige

      Produktbild LFS600600VERZ

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LFS600600VERZ | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LFS600600VERZ

      Matarkanal LFS 60x60mm, stål, Förzinkad

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      331,77 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LFS6020089016 - T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
      LFS6020089016
      T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
      E-nr.
      1156399
    • 2
      LFF2003539011 - Ytterhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      LFF2003539011
      Ytterhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156083
    • 3
      LF2003509016A - Matarkanal LF 20x35mm PVC med självhäftande tejp, Vit
      LF2003509016A
      Matarkanal LF 20x33mm, tejp, PVC, Vit
      E-nr.
      1156629
    • 4
      LFF2003549011 - Innerhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      LFF2003549011
      Innerhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156084
    • 5
      LFS6020059016 - L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
      LFS6020059016
      L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
      E-nr.
      1156394

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group