The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Matar­ka­naler
    • Matar­ka­naler LF
    • LFH3004509016
    Hager matarkanal LFH, dimension 30x45mm i vit RAL9016 färg. Längd 2 m. IP30-klassad kanal för flexibel och praktisk kabeldragning. Kanalen är tillverkad av högkvalitativa halogenfritt material, designad för enkelt montage och för att hålla i många år. Bedömd av Byggvarubedömningen.
    EAN
    4012740013697
    E-nr.
    1156928
    Förp
    32 meter
    • Matar­ka­naler LF

    Matarkanal LFH 30x45mm, Halogenfri, Vit LFH3004509016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Matarkanal LFH 30x45mm, Halogenfri, Vit

    LFH3004509016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • T-stycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal
    • T-stycke för instal­la­tions­kanal
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal
    • LF3004569016

      Ändstycke LF/LFH 30x45mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • LF3004549016

      0,00 kr  / *
    • LF3004589016

      0,00 kr  / *
    • LF3004559016

      L-vinkel LF 30x45mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • LF3004539016

      Ytterhörn LF 30x45mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      30 mm
    • Bredd
      45 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Lock­bredd
      45 mm
    • Inre area
      1010 - 1010 mm²
    Skydd, dörr
    • Antal monter­bara lock
      1
    • Typ av lock
      Lös
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      5
    Mate­rial
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • RAL-kod
      9016
    • Färg
      Trafikvit
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Förut­rustad med kopp­lingar
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      0
    • Antal fack
      1 - 1
    • Antal anslut­bara mellan­väggar
      0
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Nej
    • Antal kabel­hål­lare per meter
      0
    • Med skydds­film
      Nej
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Perfo­re­ring botten
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • själv­häf­tande
      Nej
    • Med anti­bak­te­riell behand­ling
      Nej
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Leve­rans på rulle
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat LFH3004509016
    PDF
    RoHS-certifikat LFH3004509016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LFH3004509016 | Hager Sverige

      Produktbild LFH3004509016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LFH3004509016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LFH3004509016

      Matarkanal LFH 30x45, Halogenfri, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      L4187CHRO - Jordanslutning BRS, för kabel max 10mm², PZ2
      L4187CHRO
      Jordanslutning BRS, för kabel max 10mm², PZ2
      E-nr.
      1156501
    • 2
      L5561 - Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm
      L5561
      Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm
      E-nr.
      1620025
    • 3
      G1615 - Mellanvägg BR, 70mm, 2 m, Halogenfri
      G1615
      Mellanvägg BR, 70mm, 2 m, Halogenfri
      E-nr.
      1157448
    • 4
      TWS70VERZ - Mellanvägg BRS/LFS, 70mm, 2m, stål, Förzinkad
      TWS70VERZ
      Mellanvägg BRS/LFS, 70mm, 2m, stål, Förzinkad
      E-nr.
      1158789
    • 5
      L4180VERZ - Jordanslutning LFS kanal, stålplåt
      L4180VERZ
      Jordanslutning LFS kanal, stålplåt
      E-nr.
      1156500

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group