Ytterhörn LF 40x90mm, flexibel 83-97°, halogenfri, Vit LFF4009039016

EAN
4012740013178
E-nr.
1156885
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    40
  • Bredd
    90
Till­behör
  • Till­be­hörstyp
    Kapslad
Inställ­ningar
  • Vinkel område
    83 - 97
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Färg
    Trafikvit
  • RAL-kod
    9016
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 60
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej
  • Rela­te­rade Series
    LF 40x90

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation