Innerhörn till matarkanal LF 40x60mm, justerbar 83-97°, halogenfri, Vit LFF4006049016
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
TillbehörstypKapslad
-
Vinkel område83 - 97
-
Höjd40
-
Bredd57
-
MaterialABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
-
BehandlingObehandlad
-
FärgTrafikvit
-
RAL-kod9016
-
Slagtålighet IKIK07
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
-
Driftstemperatur-5 - 90
-
Med skyddsfilmNej
-
Relaterade SeriesLF 40x60, LFH 40x60
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LFF4006049016
-
Tekniska broschyrer
Enkla val
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MBMatarkanaler
Tekniska broschyrer sv-SE 2021-07-06
PDF3,28 MB -
Produktlicens
Produktlicens International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2019-08-23
PDF41,84 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2020-06-25
PDF48,04 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2022-03-10
PDF530,67 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Försäkran om överensstämmelse International 2023-02-07
PDF52,28 kB