Ytterhörn till matarkanal LF 40x60mm, justerbar 83-97°, halogenfri, Vit LFF4006039016

Justerbart och flexibelt ytterhörn halogenfri plast. Passar till LF och LFH -kanaler. Dimensionerna 40x60 mm. Med sin justerbarhet passar hörnet perfekt till hörn som inte är exakt 90°. Robust design och enkelt montage utger denna kanal-serie ett utmärkt val som uppfyller kraven i ditt dagliga arbete.
EAN
4012740013123
E-nr.
1156882
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    40
  • Bredd
    57
Till­behör
  • Till­be­hörstyp
    Kapslad
Inställ­ningar
  • Vinkel område
    83 - 97
Mate­rial
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Färg
    Trafikvit
  • RAL-kod
    9016
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 90
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej
  • Rela­te­rade Series
    LF 40x60, LFH 40x60

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja