The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Matar­ka­naler
  • Matar­ka­naler LF
  • LFF300657030
  • Kana­li­sa­tion

SÄKRINGSLASTFRÅÖNSKILJARE NH00 OBS! utgått LFF300657030

EAN
4012740899529
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

SÄKRINGSLASTFRÅÖNSKILJARE NH00 OBS! utgått

LFF300657030

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    30 mm
  • Bredd
    57 mm
Till­behör
  • Till­be­hörstyp
    Kapslad
Inställ­ningar
  • Vinkel område
    90 - 90
Mate­rial
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Färg
    Grå (sten­fär­gad)
  • RAL-kod
    7030
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej
  • Rela­te­rade Series
    LF 30x60

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat LFF300657030
PDF
RoHS-certifikat LFF300657030
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LFF300657030 | Hager Sverige

    Produktbild LFF300657030

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LFF300657030 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LFF300657030

    SÄKRINGSLASTFRÅÖNSKILJARE NH00 OBS! utgått

    PDF
  • Produktlicens

    Bild Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Sverige

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    Produktlicens International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Sverige

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    LFS6020039016 - Ytterhörn LFS 60x200mm, stål, Vit
    LFS6020039016
    Ytterhörn LFS 60x200mm, stål, Vit
    E-nr.
    1156386
  • 2
    LFS6020089016 - T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
    LFS6020089016
    T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
    E-nr.
    1156399
  • 3
    LFS6020059016 - L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
    LFS6020059016
    L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
    E-nr.
    1156394
  • 4
    LF2003509016A - Matarkanal LF 20x35mm PVC med självhäftande tejp, Vit
    LF2003509016A
    Matarkanal LF 20x33mm, tejp, PVC, Vit
    E-nr.
    1156629
  • 5
    LFS6020049016 - Innerhörn LFS 60x200mm, stål, Vit
    LFS6020049016
    Innerhörn LFS 60x200mm, stål, Vit
    E-nr.
    1156390

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00