Kanal LFE 40x60mm Vit utomhus • LFE4006009016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Matar­ka­naler
  • Matar­ka­naler LF
  • LFE4006009016

Matarkanal LF40060, 40x57mm, lämplig att monteras utomhus, Vit

LFE4006009016

  • Kana­li­sa­tion

Matarkanal LF40060, 40x57mm, lämplig att monteras utomhus, Vit LFE4006009016

Matarkanal LFE 40x60mm i vit RAL9016 färg. Längd 2 m. IP30-klassad med robust slagtålighet IK10. För flexibel och praktisk kabeldragning för utomhusbruk, då kanalen är tillverkad i UV och väderbeständig PVC. Kanalen är tillverkad av högkvalitativa material i PVC, designad för enkelt montage och för att hålla i många år. Dolda integrerade skarvstycken medföljer. Bedömd av Byggvarubedömningen.
EAN
4012740012898
E-nr.
1156764
Förp
24 meter
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
UV- & väderbeständig
testad enl. SS EN 4892-2
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Ändstycke för instal­la­tions­kanal
  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
  • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal
  • LFE6006069016

    Ändstycke LFE40060, 40x60mm, Halogenfri, lämplig att monteras utomhus, Vit

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • L5804

    Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • M2024

    Mellanvägg LF, 40mm, 2 m, PVC, ljusgrå

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    40 mm
  • Bredd
    57 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Inre area
    1500 - 1500 mm²
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    7
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    9016
  • Färg
    Trafikvit
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 60 °C
Anslut­ning
  • Skarv
    Förut­rustad med kopp­lingar
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    0
  • Antal fack
    1 - 2
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    1
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Ja
  • Med skydds­film
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
REACH declaration LFE4006009016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LFE4006009016 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LFE4006009016 | Hager Sverige

    Produktbild LFE4006009016

  • Tekniska broschyrer

    Bild Matarkanaler | Hager Sverige

    Matarkanaler

    Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

    PDF
    3,28 MB
  • Mjukvara

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Sverige

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    BRAN4405509016 - Matarkanal BRAN 44x55 i Aluminium, Vit
    BRAN4405509016
    Matarkanal BRAN 44x55 i Aluminium, Vit
    E-nr.
    1157372
  • 2
    BRAN4410009016 - Matarkanal BRAN 44x100 i Aluminium, Vit
    BRAN4410009016
    Matarkanal BRAN 44x100 i Aluminium, Vit
    E-nr.
    1157373
  • 3
    LF1001009016 - Matarkanal LF 10x12mm, PVC, Vit
    LF1001009016
    Matarkanal LF 10x12mm, PVC, Vit
    E-nr.
    1156596
  • 4
    LF1001009016A - Matarkanal LF 10x10mm, PVC med självhäftande tejp, Vit
    LF1001009016A
    Matarkanal LF 10x12mm, tejp, PVC, Vit
    E-nr.
    1156597
  • 5
    LF1501507030 - Matarkanal LF 15x15mm, PVC, Grå
    LF1501507030
    Matarkanal LF 15x15mm, PVC, Grå
    E-nr.
    1157102

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00