The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Matar­ka­naler
  • Matar­ka­naler LF
  • LFE4006009016
  • Kana­li­sa­tion

Matarkanal LFE 40x60mm PVC, UV-beständig och lämplig att monteras utomhus, vit LFE4006009016

Matarkanal LFE LFE4006009016 (E-nr: 1156764) är en matarkanal i dimension 40x60 mm. Kanalen är IP30-klassad med robust slagtålighet enligt IK10 och levereras i längder om 2 meter. För flexibel och praktisk kabeldragning för utomhusbruk, då kanalen är tillverkad i UV och väderbeständig PVC. Dolda integrerade skarvstycken medföljer. Bedömd av Byggvarubedömningen. Kanalen har en vit färg (RAL9016) som ger ett rent intryck och passar utmärkt där hållbarhet och estetik är viktiga.
EAN
4012740012898
E-nr.
1156764
Förp
24 meter
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

UV- & väderbeständig
testad enl. SS EN 4892-2

Matarkanal LFE 40x60mm PVC, UV-beständig och lämplig att monteras utomhus, vit

LFE4006009016

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
  • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal
  • Ändstycke för instal­la­tions­kanal
  • L5804

    Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

    0,00 kr  / *
  • M2024

    Mellanvägg LF, 40mm, 2 m, PVC, ljusgrå

    0,00 kr  / *
  • LFE6006069016

    Ändstycke LFE40060, 40x60mm, Halogenfri, lämplig att monteras utomhus, Vit

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    40 mm
  • Bredd
    57 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Inre area
    1500 - 1500 mm²
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    7
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    9016
  • Färg
    Trafikvit
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 60 °C
Anslut­ning
  • Skarv
    Förut­rustad med kopp­lingar
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    0
  • Antal fack
    1 - 2
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    1
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Ja
  • Med skydds­film
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
REACh-certifikat LFE4006009016
PDF
RoHS-certifikat LFE4006009016
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LFE4006009016 | Hager Sverige

    Produktbild LFE4006009016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LFE4006009016 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LFE4006009016

    Matarkanal LF40060, 40x57mm, lämplig att monteras utomhus, Vit

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Matarkanaler | Hager Sverige

    Matarkanaler

    Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

    PDF
    3,28 MB
  • Mjukvara

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Sverige

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    M7251 - Klammer till LF60190
    M7251
    Klammer till LF60190
    E-nr.
    1155241
  • 2
    M7249 - Kabelhållare LF 110mm bred, halogenfr, PC
    M7249
    Kabelhållare LF 110mm bred, halogenfr, PC
    E-nr.
    1157806
  • 3
    M6293 - Klammer/ kabelhållare LFS, för 200mm bred, polyamid, halogenfri
    M6293
    Klammer/ kabelhållare LFS, för 200mm bred, polyamid, halogenfri
    E-nr.
    1155638
  • 4
    M6292 - Kabelhållare LFS, för 150mm bred, PA, halogenfri
    M6292
    Kabelhållare LFS, för 150mm bred, PA, halogenfri
    E-nr.
    1158048
  • 5
    M6291 - Kabelhållare LFS, för 100mm bred, PA, halogenfri
    M6291
    Kabelhållare LFS, för 100mm bred, PA, halogenfri
    E-nr.
    1158028

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00