![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Innerhörn LF 60x230mm, halogenfri, Vit LF6023049016
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
TillbehörstypKapslad
-
Vinkel område90 - 90
-
Höjd61
-
Bredd230
-
MaterialABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
-
BehandlingObehandlad
-
FärgTrafikvit
-
RAL-kod9016
-
Slagtålighet IKIK07
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
-
Driftstemperatur-5 - 60
-
Med skyddsfilmNej
-
Relaterade SeriesLF 60x230
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LF6023049016
-
Tekniska broschyrer
Matarkanaler
Tekniska broschyrer sv-SE 2021-07-06
PDF3,28 MB -
Produktlicens
Produktlicens International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2017-11-20
PDF122,39 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2020-06-25
PDF48,04 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2019-08-23
PDF38,99 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Försäkran om överensstämmelse International 2023-02-07
PDF52,28 kB