![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
LFH6015129001 OBS! utgått LF6006007030
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Skarvstycke för installationskanal 1 tillgängliga produkter
-
Ändstycke för installationskanal 2 tillgängliga produkter
-
Innerhörn för installationskanal 2 tillgängliga produkter
-
Ytterhörn för installationskanal 2 tillgängliga produkter
-
L-vinkel för installationskanal 2 tillgängliga produkter
-
Se mer 3 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd60
-
Bredd57
-
Längd2000
-
Inre area2690 - 2690
-
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)12
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
RAL-kod7030
-
FärgGrå (stenfärgad)
-
Slagtålighet IKIK07
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
-
Driftstemperatur-5 - 60
-
SkarvFörutrustad med kopplingar
-
Antal partitioner0
-
Antal anslutbara mellanväggar1
-
Kabelhållare medföljerJa
-
Med skyddsfilmNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LF6006007030
-
DXF-filer
DXF-filer International 2023-02-02
DXF366,77 kB -
STEP-filer
STEP-filer International 2023-02-02
STP304,50 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,48 kB -
Försäkran om överensstämmelse
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Försäkran om överensstämmelse International 2023-02-07
PDF52,28 kB