![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Innerhörn grå M5441-7030 M54417030
EAN
4012740104838
E-nr.
1155124
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Tillbehör
-
TillbehörstypKapslad
Inställningar
-
Vinkel område90 - 90
Dimensioner
-
Höjd60
-
Bredd60
Material
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
FärgGrå (stenfärgad)
-
RAL-kod7030
Säkerhet
-
Slagtålighet IKIK07
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 60
Utrustning
-
Med skyddsfilmNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer