![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Installationskanal grå LF3006007030
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ändstycke för installationskanal 2 tillgängliga produkter
-
Innerhörn för installationskanal 2 tillgängliga produkter
-
Ytterhörn för installationskanal 2 tillgängliga produkter
-
L-vinkel för installationskanal 2 tillgängliga produkter
-
T-stycke för installationskanal 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd30
-
Bredd57
-
Längd2000
-
Inre area1500 - 1500
-
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)7
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
RAL-kod7030
-
FärgGrå (stenfärgad)
-
Slagtålighet IKIK07
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
-
Driftstemperatur-5 - 60
-
SkarvFörutrustad med kopplingar
-
Antal partitioner0
-
Antal fack1 - 1
-
Antal anslutbara mellanväggar0
-
Kabelhållare medföljerJa
-
Med skyddsfilmNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LF3006007030
-
DXF-fil
DXF-fil International 2023-02-02
DXF365,62 kB -
STEP-filer
STEP-filer International 2023-02-02
STP294,41 kB -
Produktritning
Produktritning International 2023-02-02
PDF66,58 kB -
Försäkran om överensstämmelse
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Försäkran om överensstämmelse International 2023-02-07
PDF52,28 kB