LF1501508014
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Höjd15 mm
-
Bredd15 mm
-
Längd2000 mm
-
Inre area150 - 150 mm²
-
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)1
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
RAL-kod8014
-
FärgBrun
-
Slagtålighet IKIK06
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
-
Driftstemperatur-5 - 60 °C
-
SkarvUtan koppling
-
Antal partitioner0
-
Antal fack1 - 1
-
Antal anslutbara mellanväggar0
-
Kabelhållare medföljerNej
-
Med skyddsfilmNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LF1501508014
-
DXF-fil
DXF-fil International 2023-02-02
DXF364,76 kB -
STEP-filer
STEP-filer International 2023-02-02
STP149,86 kB -
Produktritning
Produktritning International 2023-02-02
PDF66,04 kB -
EU-försäkran (DoC)
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07
PDF52,28 kB