The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Kabe­lut­lopp
    • LAR02KK9005
    EAN
    4012740027601
    E-nr.
    1157594
    Förp
    1 st
    • Kabe­lut­lopp

    Kabelutlopp klafflock, IP30 stängd, IP20 i användning, 5kN, IK08, plast, Svart LAR02KK9005

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kabelutlopp klafflock, IP30 stängd, IP20 i användning, 5kN, IK08, plast, Svart

    LAR02KK9005

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skydds­ramar i metall för matnings­enhet 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skydds­ramar i metall för matnings­enhet
    • BSR02R

      Låsmutter för ram BSR02D och kabelutlopp LAR02xx, för skiva <32mm , plast, Svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för infälld golv­mon­te­ring
      Ja
    • Lämplig för upphöjda golv­system
      Ja
    • Lämplig för våtren­gö­ring
      Nej
    Instruk­tioner
    • Golvun­der­håll
      Torr
    Arki­tektur
    • Med skyddsram för matta
      Ja
    • Med urspår­ning för golv­be­lägg­ning
      Nej
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Utan lock
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­dia­meter
      122 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Produkt­färg
      Kolsvart
    • RAL-kod
      9005
    • Färg
      Kolsvart
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Vertikal belast­ning över stor yta (tung last)
      5 kN
    • Vertikal belast­ning på små ytor
      0,5 kN
    Säkerhet
    • Skydds­klass i oanvänt skick
      IP30
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat LAR02KK9005
    PDF
    RoHS-certifikat LAR02KK9005
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LAR02KK9005 | Hager Sverige

      Produktbild LAR02KK9005

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LAR02KK9005 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LAR02KK9005

      Kabelutlopp klafflock, IP30 stängd, IP20 i användning, 5kN, IK08, plast, Svart

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07) | Hager Sverige

      Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07)

      Installationshandbok International 2021-08-16

      PDF
      7,02 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Tåliga, vattensäkra, små och runda golvboxar | Hager Sverige

      Tåliga, vattensäkra, små och runda golvboxar

      Upp till fyra anslutningsalternativ i det lilla utrymmet

      PDF
      2,05 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Sverige

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Sverige

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2024-07-16 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2024-07-16

      DXF
      68,45 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      327,71 kB
    • Produktritning

      Bild Produktritning International 2024-02-27 | Hager Sverige

      Produktritning International 2024-02-27

      PDF
      40,28 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,71 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      LAR02KK7011 - Kabelutlopp klafflock, IP30 stängd, IP20 i användning, max 5kN, IK08, plast, Grå
      LAR02KK7011
      Kabelutlopp klafflock, IP30 stängd, IP20 i användning, max 5kN, IK08, plast, Grå
      E-nr.
      1157592
    • 2
      LAR02MKS - Kabelutlopp klafflock, IP66 stängd, IP20 i användning, max 10kN, IK10, Silver
      LAR02MKS
      Kabelutlopp klafflock, IP66 stängd, IP20 i användning, max 10kN, IK10, Silver
      E-nr.
      1157595
    • 3
      LAR02MTS - Kabelutlopp skruvlock, IP66 stängd, IP20 i användning, 10kN, IK10, Silver
      LAR02MTS
      Kabelutlopp skruvlock, IP66 stängd, IP20 i användning, 10kN, IK10, Silver
      E-nr.
      1157596

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group