The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Kabe­lut­lopp
    • LAR02KK7011
    EAN
    4012740027595
    E-nr.
    1157592
    Förp
    1 st
    • Kabe­lut­lopp

    Kabelutlopp klafflock, IP30 stängd, IP20 i användning, max 5kN, IK08, plast, Grå LAR02KK7011

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kabelutlopp klafflock, IP30 stängd, IP20 i användning, max 5kN, IK08, plast, Grå

    LAR02KK7011

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skydds­ramar i metall för matnings­enhet 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skydds­ramar i metall för matnings­enhet
    • BSR02R

      Låsmutter för ram BSR02D och kabelutlopp LAR02xx, för skiva <32mm , plast, Svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för infälld golv­mon­te­ring
      Ja
    • Lämplig för upphöjda golv­system
      Ja
    • Lämplig för våtren­gö­ring
      Nej
    Instruk­tioner
    • Golvun­der­håll
      Torr
    Arki­tektur
    • Med skyddsram för matta
      Ja
    • Med urspår­ning för golv­be­lägg­ning
      Nej
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Utan lock
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­dia­meter
      122 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Produkt­färg
      Stålgrå
    • RAL-kod
      7011
    • Färg
      Stålgrå
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Vertikal belast­ning över stor yta (tung last)
      5 kN
    • Vertikal belast­ning på små ytor
      0,5 kN
    Säkerhet
    • Skydds­klass i oanvänt skick
      IP30
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat LAR02KK7011
    PDF
    RoHS-certifikat LAR02KK7011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LAR02KK7011 | Hager Sverige

      Produktbild LAR02KK7011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LAR02KK7011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LAR02KK7011

      Kabelutlopp klafflock, IP30 stängd, IP20 i användning, max 5kN, IK08, plast, Grå

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07) | Hager Sverige

      Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07)

      Installationshandbok International 2021-08-16

      PDF
      7,02 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Tåliga, vattensäkra, små och runda golvboxar | Hager Sverige

      Tåliga, vattensäkra, små och runda golvboxar

      Upp till fyra anslutningsalternativ i det lilla utrymmet

      PDF
      2,05 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Sverige

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Sverige

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2024-07-16 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2024-07-16

      DXF
      68,45 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      327,71 kB
    • Produktritning

      Bild Produktritning International 2024-02-27 | Hager Sverige

      Produktritning International 2024-02-27

      PDF
      40,28 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,71 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      LAR02KK9005 - Kabelutlopp klafflock, IP30 stängd, IP20 i användning, 5kN, IK08, plast, Svart
      LAR02KK9005
      Kabelutlopp klafflock, IP30 stängd, IP20 i användning, 5kN, IK08, plast, Svart
      E-nr.
      1157594
    • 2
      LAR02MKS - Kabelutlopp klafflock, IP66 stängd, IP20 i användning, max 10kN, IK10, Silver
      LAR02MKS
      Kabelutlopp klafflock, IP66 stängd, IP20 i användning, max 10kN, IK10, Silver
      E-nr.
      1157595
    • 3
      LAR02MTS - Kabelutlopp skruvlock, IP66 stängd, IP20 i användning, 10kN, IK10, Silver
      LAR02MTS
      Kabelutlopp skruvlock, IP66 stängd, IP20 i användning, 10kN, IK10, Silver
      E-nr.
      1157596

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group