The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
  • Sock­el­list­kanal SL, till­behör
  • L22619010
  • Kana­li­sa­tion

L22619010

EAN
4012740312240
E-nr.
1158393
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

L22619010

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Till­behör
  • Förut­rustad med
    Tom
Dimen­sioner
  • Höjd
    50 mm
  • Bredd
    20 mm
Utrust­ning
  • Tom uttags­låda
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 65 °C

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
REACh-certifikat L22619010
PDF
RoHS-certifikat L22619010
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild L22619010 | Hager Sverige

    Produktbild L22619010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad L22619010 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad L22619010

    Produktdatablad sv-SE 2025-12-23

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    SL200559009011 - Uttag 2-Vägs, sockellist SL 20x55mm, 16A, halogenfri, Svart
    SL200559009011
    Uttag 2-Vägs, sockellist SL 20x55mm, 16A, halogenfri, Svart
  • 2
    SL20055A9016 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x55mm, ABS halogenfri, Vit
    SL20055A9016
    Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x55mm, ABS halogenfri, Vit
    E-nr.
    1156580
  • 3
    SL20055900D1 - Uttag sockellist SL 20x55mm, 2xSchuko, 16A, halogenfri, Aluminium
    SL20055900D1
    Uttag sockellist SL 20x55mm, 2xSchuko, 16A, halogenfri, Aluminium
    E-nr.
    1172061
  • 4
    L22509010 - Vägguttag dubbelt, f-vit, SL-system L2250-9010
    L22509010
    Vägguttag dubbelt, f-vit, SL-system L2250-9010
  • 5
    SL200809079016 - Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Vit
    SL200809079016
    Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Vit
    E-nr.
    1156589

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00