Överfallsklämma, 95-185 mm², för 20/30x5/10 Al/Cu anslutning KS30C

EAN
3250613890209
E-nr.
2283641
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    120 - 300 mm²
  • Area solid ledare
    300 mm²
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    30 - 30
Dimen­sioner
  • Bredd/­tjocklek samlings­skena
    5 - 10
  • Höjd
    51
  • Bredd
    41
  • Djup
    86
Elekt­risk ström
  • Märkström
    600

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation