The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kanal­s­ken­system unibar M
    • unibar M - 160 A till 1000 A
    • KEM38S00P2LMF
    EAN
    3250611141334
    Förp
    1 st
    • unibar M - 160 A till 1000 A

    unibar M, 800A, anpassningsbar längd 1,26…2,24m utan uttag KEM38S00P2LMF

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    unibar M, 800A, anpassningsbar längd 1,26…2,24m utan uttag

    KEM38S00P2LMF

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Flex­ibel
      Nej
    • Antal poler
      5
    Elekt­risk ström
    • Märkström AC 50 Hz
      800 A
    • Märkström
      800 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning vid AC 50 Hz
      690 - 690 V
    Dimen­sioner
    • Antal uttags­möj­lig­heter
      0
    • Höjd
      126 mm
    • Inbygg­nads­längd
      2240 mm
    • Bredd
      167 mm
    • Längd
      2240 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    Anslut­ning
    • Antal kretsar
      Enkel
    • Antal ledare utan jord­ning
      5

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2021-08-23
    PDF
    332,33 kB
    REACh-certifikat KEM38S00P2LMF
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KEM38S00P2LMF | Hager Sverige

      Produktbild KEM38S00P2LMF

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad KEM38S00P2LMF | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KEM38S00P2LMF

      unibar M, 800A, anpassningsbar längd 1,26…2,24m utan uttag

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild 6LE008171A | Hager Sverige

      6LE008171A

      Installationshandbok International 2023-02-27

      PDF
      4,56 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbok (produktserie) en-GB 2023-10-31 | Hager Sverige

      Handbok (produktserie) en-GB 2023-10-31

      PDF
      2,84 MB
      Bild Teknisk handbok unibar M | Hager Sverige

      Teknisk handbok unibar M

      Handbok (produktserie) sv-SE 2023-11-22

      PDF
      2,83 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-03-31

      PDF
      282,08 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-03-31

      PDF
      314,94 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KEM34S05X4LMF - unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° uppåt, Option X 0,36…1,25m
      KEM34S05X4LMF
      unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° uppåt, Option X 0, 36…1, 25m
    • 2
      KEM38S00Z3LMF - unibar M, 800A, standard längd 3,25m, med 12 uttag
      KEM38S00Z3LMF
      unibar M, 800A, standard längd 3, 25m, med 12 uttag
    • 3
      KEM39S05G6LMF - unibar M, 1000A,L-Element. vertikal, 90° upppåt, X och Y 0,36…1,25m+vinkel
      KEM39S05G6LMF
      unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° upppåt, X och Y 0, 36…1, 25m+vinkel
    • 4
      KEM34S02X4LMF - unibar M, 400A, L-Element. vertical, 90° nedåt, Option X 0,36…1,25m
      KEM34S02X4LMF
      unibar M, 400A, L-Element. vertical, 90° nedåt, Option X 0, 36…1, 25m
    • 5
      KEM34S52Z0LMF - unibar M, 400A inmatningslåda med låda för kabelinföring från 2 håll
      KEM34S52Z0LMF
      unibar M, 400A inmatningslåda med låda för kabelinföring från 2 håll

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00