The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Kanal­s­ken­system unibar M
  • unibar M - 160 A till 1000 A
  • KEM32S00S2LMF
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

unibar M, 250A, anpassningsbar längd 1,26…2,24m med 4-8 uttag KEM32S00S2LMF

EAN
3250611140245
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

unibar M, 250A, anpassningsbar längd 1,26…2,24m med 4-8 uttag

KEM32S00S2LMF

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Flex­ibel
    Nej
  • Antal poler
    5
Elekt­risk ström
  • Märkström AC 50 Hz
    250 A
  • Märkström
    250 A
Spän­ning
  • Märkspän­ning vid AC 50 Hz
    690 - 690 V
Dimen­sioner
  • Antal uttags­möj­lig­heter
    8
  • Höjd
    68 mm
  • Inbygg­nads­längd
    2240 mm
  • Bredd
    167 mm
  • Längd
    2240 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7035
Anslut­ning
  • Antal kretsar
    Enkel
  • Antal ledare utan jord­ning
    5

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument International 2021-08-23
PDF
332,33 kB
REACh-certifikat KEM32S00S2LMF
PDF
RoHS-certifikat KEM32S00S2LMF
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild KEM32S00S2LMF | Hager Sverige

    Produktbild KEM32S00S2LMF

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad KEM32S00S2LMF | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad KEM32S00S2LMF

    unibar M, 250A, anpassningsbar längd 1,26…2,24m med 4-8 uttag

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild 6LE008171A | Hager Sverige

    6LE008171A

    Installationshandbok International 2023-02-27

    PDF
    4,56 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Handbok (produktserie) en-GB 2023-10-31 | Hager Sverige

    Handbok (produktserie) en-GB 2023-10-31

    PDF
    2,84 MB
    Bild Teknisk handbok unibar M | Hager Sverige

    Teknisk handbok unibar M

    Handbok (produktserie) sv-SE 2023-11-22

    PDF
    2,83 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-03-31

    PDF
    282,08 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-03-31

    PDF
    314,94 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    KEM31S93R0LMF - unibar M, CEE Uttag 3-fas 32A
    KEM31S93R0LMF
    unibar M, CEE Uttag 3-fas 32A
  • 2
    KEM31S92R0LMF - unibar M, CEE Uttag 3-fas 16A
    KEM31S92R0LMF
    unibar M, CEE Uttag 3-fas 16A
  • 3
    KEM31S91R0LMF - unibar M, CEE Uttag 1-fas 16A
    KEM31S91R0LMF
    unibar M, CEE Uttag 1-fas 16A
  • 4
    KEM31S90R0LMF - unibar M, uttag 1-fas 16A
    KEM31S90R0LMF
    unibar M, uttag 1-fas 16A
  • 5
    KEM34S83X4LMF - unibar M, brandtätning EI120 för L- Element X-sida upp till 400 A
    KEM34S83X4LMF
    unibar M, brandtätning EI120 för L- Element X-sida upp till 400 A

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00