Rakt skenelement, 160A, 1,25m • KEM31S00Z1LMF | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Kanal­s­ken­system unibar M
  • unibar M - 160 A till 1000 A
  • KEM31S00Z1LMF
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
KEM31S91R0LMF - unibar M, CEE Uttag 1-fas 16A
KEM31S91R0LMF
unibar M, CEE Uttag 1-fas 16A
2
KEB754B1 - Uttagslåda, storlek 4, 1x NH1 säkringslastbrytare 4P 250A, unibar M
KEB754B1
Uttagslåda, storlek 4, 1x NH1 säkringslastbrytare 4P 250A, unibar M
3
KEM31S00Z1LMF - unibar M, 160A, standard längd 1,25m, med 4 uttag
KEM31S00Z1LMF
unibar M, 160A, standard längd 1,25m, med 4 uttag
4
KEB772G1 - Uttagslåda, storlek 2, 1xLS C/3P & 2xLS C/1P 16A, 1xCEE 3P+ 2x Schuko, unibar M
KEB772G1
Uttagslåda, storlek 2, 1xLS C/3P & 2xLS C/1P 16A, 1xCEE 3P+ 2x Schuko, unibar M
5
KEM39S60N1LMF - unibar M, 1000A, T-element vertikal, 90° nedåt
KEM39S60N1LMF
unibar M, 1000A, T-element vertikal, 90° nedåt

unibar M, 160A, standard längd 1,25m, med 4 uttag

KEM31S00Z1LMF

  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

unibar M, 160A, standard längd 1,25m, med 4 uttag KEM31S00Z1LMF

EAN
3250611140047
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Flex­ibel
    Nej
  • Antal poler
    5
Elekt­risk ström
  • Märkström AC 50 Hz
    160 A
  • Märkström
    160 A
Spän­ning
  • Märkspän­ning vid AC 50 Hz
    690 - 690 V
Dimen­sioner
  • Antal uttags­möj­lig­heter
    4
  • Höjd
    68 mm
  • Bredd
    167 mm
  • Längd
    1250 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument International 2021-08-23
PDF
332,33 kB
REACH declaration KEM31S00Z1LMF (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KEM31S00Z1LMF (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild KEM31S00Z1LMF | Hager Sverige

    Produktbild KEM31S00Z1LMF

  • Installationshandbok

    Bild 6LE008171A | Hager Sverige

    6LE008171A

    Installationshandbok International 2023-02-27

    PDF
    4,56 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Handbok (produktserie) en-GB 2023-10-31 | Hager Sverige

    Handbok (produktserie) en-GB 2023-10-31

    PDF
    2,84 MB
    Bild Teknisk handbok unibar M | Hager Sverige

    Teknisk handbok unibar M

    Handbok (produktserie) sv-SE 2023-11-22

    PDF
    2,83 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-03-31

    PDF
    282,08 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-03-31

    PDF
    314,94 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    KEM31S00Z2LMF - unibar M, 160A, standard längd 2,25m, med 8 uttag
    KEM31S00Z2LMF
    unibar M, 160A, standard längd 2, 25m, med 8 uttag
  • 2
    KEM31S00Z3LMF - unibar M, 160A, standard längd 3,25m, med 12 uttag
    KEM31S00Z3LMF
    unibar M, 160A, standard längd 3, 25m, med 12 uttag
  • 3
    KEM32S00Z1LMF - unibar M, 250A, standard längd 1,25m, med 4 uttag
    KEM32S00Z1LMF
    unibar M, 250A, standard längd 1, 25m, med 4 uttag
  • 4
    KEM32S00Z2LMF - unibar M, 250A, standard längd 2,25m, med 8 uttag
    KEM32S00Z2LMF
    unibar M, 250A, standard längd 2, 25m, med 8 uttag
  • 5
    KEM32S00Z3LMF - unibar M, 250A, standard längd 3,25m, med 12 uttag
    KEM32S00Z3LMF
    unibar M, 250A, standard längd 3, 25m, med 12 uttag

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00