The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
  • KD199D
  • Norm­kom­po­nenter

Fasskena 1-fas, 10mm², längd 191 mm för diazed socklar KD199D

Fasskena 1-fas KD199D (E-nr 2283634), 10mm², längd 191 mm för diazed (smältsäkringar) socklar på samma rad.
EAN
3250613740344
E-nr.
2283634
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Fasskena 1-fas, 10mm², längd 191 mm för diazed socklar

KD199D

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    80 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    1
Dimen­sioner
  • Höjd
    1,60 mm
  • Bredd
    6,30 mm
  • Längd
    191 mm
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    400 V
Anslut­ning
  • Area solid ledare
    10 mm²

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
REACh-certifikat KD199D
PDF
RoHS-certifikat KD199D
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild KD199D | Hager Sverige

    Produktbild KD199D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad KD199D | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad KD199D

    Fasskena 1P 10mm² längd 191mm

    PDF
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    KDN363N - Fasskena 3-fas, 10mm², 9 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
    KDN363N
    Fasskena 3-fas , 10mm², 9 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
    E-nr.
    2108561
  • 2
    KCL368L - Fasskena 3-polig 10mm² för koppling till vänster mellan dvärgbrytare på 3 rader.
    KCL368L
    Fasskena för dvärgbrytare, 3-polig för 3 rader..
    E-nr.
    2106031
  • 3
    KDN181B - Fasskena 1-fas, 16mm², 57 modul lång. För 1-polig dvärgbrytare med hjälpkontakt
    KDN181B
    Fasskena 1-fas, för dvärgbrytare med hjälpkontakt, 16mm², 57moduler/1 meter lång.
    E-nr.
    2108584
  • 4
    KCL363R - Fasskena 3-polig 10mm² för koppling till höger mellan dvärgbrytare på 2 rader.
    KCL363R
    Fasskena för dvärgbrytare, 3-polig för 2 rader..
    E-nr.
    2106030
  • 5
    KDN263A - Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
    KDN263A
    Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
    E-nr.
    2108585

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00