Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 168 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Typ av monteringKlickmontage
-
MatarspänningAC
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Driftstemperatur-40 - 70 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 70 °C
-
Total effektförlust vid nominell märkström0
-
Kapslingsklass (IP)IP2X
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HWX045H
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HWX045H
Standardmonterad hjälpkontakt lågnivå HW2/4 (AX)
PDF -
Installationshandbok
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB