Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 168 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkström 230 V AC152 A
-
Typ av monteringKlickmontage
-
MatarspänningAC
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Driftstemperatur-40 - 70 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 70 °C
-
Total effektförlust vid nominell märkström0
-
Kapslingsklass (IP)IP2X
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HWX042H
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HWX042H
Hjälpkontakt HW2/4 (AX)
PDF -
Användarhandbok
Användarhandbok International 2025-06-16
PDF2,29 MB -
Installationshandbok
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26
PDF532,15 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB