The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Luft­bry­tare hw+ till­behör
    • HWX023H
    EAN
    3250613232672
    Förp
    1 st
    • Luft­bry­tare hw+ till­behör

    Shuntutlösare 200-250V AC/DC (SH) HWX023H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Shuntutlösare 200-250V AC/DC (SH)

    HWX023H

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 280 tillgängliga produkter

    Passar till

    • HW1E312FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1250A 3-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4E425FE

      Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 2500A 4P fast, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW1M416FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1600A 4-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1M412FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1250A 4-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1M410FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1000A 4-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1M408FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 800A 4-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1N416FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1600A 4-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1N412FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1250A 4-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1N410FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1000A 4-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1N408FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 800A 4-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1E316FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1600A 3-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1N308FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 800A 3-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1E310FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1000A 3-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1E308FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 800A 3-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1M316FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1600A 3-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1M312FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1250A 3-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1M310FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1000A 3-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1M308FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 800A 3-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1N316FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1600A 3-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1N312FB

      Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1250A 3-polig fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Ström
    • Absor­berad start­ström
      200 VA
    • Drift­för­bruk­ning
      5 VA
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP4X
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Spän­ning
    • Styr­spän­ning AC
      200 - 250 V
    • Styr­spän­ning DC
      200 - 250 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      480 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      6000 V

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2024-06-04
    PDF
    389,67 kB
    REACh-certifikat HWX023H
    PDF
    RoHS-certifikat HWX023H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HWX023H | Hager Sverige

      Produktbild HWX023H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HWX023H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HWX023H

      Shuntutlösare 200-250V AC/DC (SH)

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installation manual | Hager Sverige

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      56,16 MB
      Bild Installation manual | Hager Sverige

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,62 MB
      Bild Installationshandbok International 2025-06-13 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2025-06-13

      PDF
      2,57 MB
      Bild Installationshandbok International 2025-06-13 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2025-06-13

      PDF
      25,18 MB
      Bild Safety instructions | Hager Sverige

      Safety instructions

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Manual

      Bild Technical catalogue | Hager Sverige

      Technical catalogue

      hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Smart, säker, enkel | Hager Sverige

      Smart, säker, enkel

      Luftbrytaren HW1: Kompakt och enkel att installera

      PDF
      3,31 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04

      PDF
      413,59 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HWW664H - Märkströmsplugg In= 400A Meter Plus
      HWW664H
      Märkströmsplugg In= 400A Meter Plus
    • 2
      HWY145H - Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 utdragbar 4P (FC)
      HWY145H
      Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 utdragbar 4P (FC)
    • 3
      HWY151H - Terminalanslutning Rear Unimes med hål - top/botten - HW1 4-Polig (RC)
      HWY151H
      Terminalanslutning Rear Unimes med hål - top/botten - HW1 4-Polig (RC)
    • 4
      HWY140H - Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 fix 3-Polig (FC)
      HWY140H
      Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 fix 3-Polig (FC)
    • 5
      HWW665H - Märkströmsplugg In= 630A Meter Plus
      HWW665H
      Märkströmsplugg In= 630A Meter Plus

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group