
Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1250A 3-polig fast, för sentinel TU HW1E312FB
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
DC-strömförsörjning 1 tillgängliga produkter
-
Utlösningsenhet 3 tillgängliga produkter
-
Märkkontakt 5 tillgängliga produkter
-
Motorstyrning 10 tillgängliga produkter
-
Shuntutlösning 5 tillgängliga produkter
-
Se mer 39 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström1250 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-266 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-255 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-255 kA
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)8000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)30000
-
Nominell isolationsspänning Ui1000 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp12000 V
-
Typ av matarspänningAC
-
Inre resistans25 µΩ
-
Antal poler3
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Reaktionstid vid slutning45 ms
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HW1E312FB
-
Installationshandbok
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MBQuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF36,02 MBSafety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF64,39 MBUser manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MBUser manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,13 MB -
Tekniska broschyrer
Tekniska broschyrer sv-SE 2023-01-13
PDF3,31 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of October 29, 2024
PDF461,22 kBEU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 3, 2023
PDF553,64 kBUKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of October 29, 2024
PDF466,38 kB