The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
  • Luft­bry­tare hw+ till­behör
  • HWW713H
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Märkströmsplugg In= 4000A Advanced HWW713H

EAN
3250613239749
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Märkströmsplugg In= 4000A Advanced

HWW713H

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 12 tillgängliga produkter

Passar till

  • HW4E340DE

    Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 4000A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW4E340FE

    Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 4000A 3P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW4E440DE

    Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 4000A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW4E440FE

    Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 4000A 4P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW4P340DE

    Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 4000A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW4P340FE

    Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 4000A 3P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW4P440DE

    Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 4000A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW4P440FE

    Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 4000A 4P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW4S340DE

    Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 4000A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW4S340FE

    Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 4000A 3P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW4S440DE

    Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 4000A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW4S440FE

    Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 4000A 4P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    4000 A

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2024-06-04
PDF
402,99 kB
REACh-certifikat HWW713H
PDF
RoHS-certifikat HWW713H
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HWW713H | Hager Sverige

    Produktbild HWW713H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HWW713H | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HWW713H

    Märkströmsplugg In= 4000A Advanced

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installation manual | Hager Sverige

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    57,60 MB
    Bild Safety instructions | Hager Sverige

    Safety instructions

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Manual

    Bild Technical catalogue | Hager Sverige

    Technical catalogue

    hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
    Bild User manual | Hager Sverige

    User manual

    hw+ sentinel Energy electronic trip units

    PDF
    16,13 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-30 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-30

    PDF
    417,83 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-30 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-30

    PDF
    413,00 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HWX041H - Hjälpkontakt lågnivå (AX)
    HWX041H
    Hjälpkontakt lågnivå (AX)
  • 2
    HWX004H - Motordon för automatisk fjäderspänning 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO)
    HWX004H
    Motordon för automatisk fjäderspänning 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO)
  • 3
    HWX704H - Motordon för automatisk fjäderspänning 200-250V DC HW1 (MO)
    HWX704H
    Motordon för automatisk fjäderspänning 200-250V DC HW1 (MO)
  • 4
    HWY045H - Terminalanslutning front - topp - HW1 utdragbar 4-polig (FC)
    HWY045H
    Terminalanslutning front - topp - HW1 utdragbar 4-polig (FC)
  • 5
    HWY951H - Anslutningsplint B typ 6/6
    HWY951H
    Anslutningsplint B typ 6/6

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00