Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Shuntutlösning 5 tillgängliga produkter -
Tillbehör brytarläge 4 tillgängliga produkter -
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter -
Motorstyrning 10 tillgängliga produkter -
Hjälp/Signalkontakt 2 tillgängliga produkter -
Tillslagsspole 5 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN800 A
-
Märkkorttidsström Icw t=1s 220-240 V AC enligt IEC 60947-355 kA
-
Märkkorttidsström Icw t=1s 380-415 V AC enligt IEC 60947-355 kA
-
Antal poler3
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Nominell isolationsspänning Ui1000 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp12000 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Driftstemperatur-25 - 70 °C
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HW1W308FS
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HW1W308FS
Lastfrånskiljare HW1 800A 3-polig fast
PDF -
Användarhandbok
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
hw+ Air circuit breaker HW1
PDF209,74 MB -
Installationshandbok
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1 / h3+ Moulded case circuit breakers PW1600
PDF14,24 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB -
Tekniska broschyrer
Smart, säker, enkel
Luftbrytaren HW1: Kompakt och enkel att installera
PDF3,31 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF282,42 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF408,72 kB