The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Jord­fels­re­läer och motor­skydds­bry­tare
  • Jord­fels­relä och summa­ströms­t­rans­for­mator
  • HR535
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Jordfelsrelä 0,03-30A TIDSFÖRDRÖJNING 50% LCD-TEST 4 CT HR535

EAN
3250613144388
E-nr.
2163945
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Jordfelsrelä 0,03-30A TIDSFÖRDRÖJNING 50% LCD-TEST 4 CT

HR535

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ström­trans­for­ma­torer 4 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Ström­trans­for­ma­torer
  • HR831

    Summaströmstrafo Rekt.115x305

    0,00 kr  / *
  • HR703

    Trafo, rund Diam. 105 mm för Relä HR

    0,00 kr  / *
  • HR702

    Summaströmstrafo för 4x95 kvmm

    0,00 kr  / *
  • HR701

    Summaströmstrafo för 4x16 kvmm

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Nomi­nell felström Idn
    30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 750 mA, 1000 mA, 1500 mA, 2000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA, 30000 mA
  • Toroi­der: Tillåten över­last
    30 kA/100 ms
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A HI
Utrust­ning
  • Med summa­strömst­rafo
    Ja
Inställ­ningar
  • Tids­för­dröj­ning av jord­fels­bry­tare
    0,1 s
  • Justerbar tids­för­dröj­ning
    Ja
Dimen­sioner
  • Maxi­malt anslut­nings­av­stånd mellan motta­gare och sändare
    25 m till 50 m twisted pair

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

PEP - Earth Leakage Relay 0.03-3A typ B (english)
PDF
208,56 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HR535 | Hager Sverige

    Produktbild HR535

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HR535 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HR535

    Jordfelsrelä 0,03-30A TIDSFÖRDRÖJNING 50% LCD-TEST 4 CT

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, de-DE, fr-FR, es-ES, it-IT, pt-PT 2024-09-25 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, de-DE, fr-FR, es-ES, it-IT, pt-PT 2024-09-25

    PDF
    3,91 MB
  • Manual

    Bild Manual en-GB 2024-07-26 | Hager Sverige

    Manual en-GB 2024-07-26

    PDF
    863,73 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-24 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-24

    PDF
    231,78 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HR701 - Summaströmstrafo för 4x16 kvmm
    HR701
    Summaströmstrafo för 4x16 kvmm
    E-nr.
    2163719
  • 2
    HR702 - Summaströmstrafo för 4x95 kvmm
    HR702
    Summaströmstrafo för 4x95 kvmm
    E-nr.
    2163723
  • 3
    HR831 - Summaströmstrafo Rekt.115x305
    HR831
    Summaströmstrafo Rekt.115x305
    E-nr.
    2163721
  • 4
    HR703 - Trafo, rund Diam. 105 mm för Relä HR
    HR703
    Trafo, rund Diam. 105 mm för Relä HR
    E-nr.
    2163858
  • 5
    HR510 - Jordfelsrelä 1 vxl 30mA-10A pot fri
    HR510
    Jordfelsrelä 1 vxl 30mA-10A pot fri
    E-nr.
    2163713

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00