The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Jord­fels­re­läer och motor­skydds­bry­tare
    • Jord­fels­relä och summa­ströms­t­rans­for­mator
    • HR510
    EAN
    3250613281311
    E-nr.
    2163713
    Förp
    1 st
    • Jord­fels­relä och summa­ströms­t­rans­for­mator

    Jordfelsrelä 1 vxl 30mA-10A pot fri HR510

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Jordfelsrelä 1 vxl 30mA-10A pot fri

    HR510

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ström­trans­for­ma­torer 4 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ström­trans­for­ma­torer
    • HR831

      Summaströmstrafo Rekt.115x305

      0,00 kr  / *
    • HR703

      Trafo, rund Diam. 105 mm för Relä HR

      0,00 kr  / *
    • HR702

      Summaströmstrafo för 4x95 kvmm

      0,00 kr  / *
    • HR701

      Summaströmstrafo för 4x16 kvmm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Nomi­nell felström Idn
      30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
    • Toroi­der: Tillåten över­last
      30 kA/100 ms
    Säkerhet
    • Läck­strömstyp
      A HI
    Utrust­ning
    • Med summa­strömst­rafo
      Ja
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning av jord­fels­bry­tare
      0
    • Justerbar tids­för­dröj­ning
      Ja
    Dimen­sioner
    • Maxi­malt anslut­nings­av­stånd mellan motta­gare och sändare
      25 m till 50 m twisted pair

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HR510
    PDF
    RoHS-certifikat HR510
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HR510 | Hager Sverige

      Produktbild HR510

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HR510 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HR510

      Jordfelsrelä 1 vxl 30mA-10A pot fri

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Notice HR510, HR520 FR, DE, GB, ES, PT | Hager Sverige

      Notice HR510, HR520 FR, DE, GB, ES, PT

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      537,14 kB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      74,00 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf | Hager Sverige

      UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf

      Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.

      PDF
      95,85 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      266,21 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HR701 - Summaströmstrafo för 4x16 kvmm
      HR701
      Summaströmstrafo för 4x16 kvmm
      E-nr.
      2163719
    • 2
      HR831 - Summaströmstrafo Rekt.115x305
      HR831
      Summaströmstrafo Rekt.115x305
      E-nr.
      2163721
    • 3
      HR703 - Trafo, rund Diam. 105 mm för Relä HR
      HR703
      Trafo, rund Diam. 105 mm för Relä HR
      E-nr.
      2163858
    • 4
      HR702 - Summaströmstrafo för 4x95 kvmm
      HR702
      Summaströmstrafo för 4x95 kvmm
      E-nr.
      2163723
    • 5
      HR535 - Jordfelsrelä 0,03-3A TIDSFÖRDRÖJNING 50% LCD-TEST 4 CT
      HR535
      Jordfelsrelä 0, 03-3A TIDSFÖRDRÖJNING 50% LCD-TEST 4 CT
      E-nr.
      2163945

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group