Reserv. omkopp.63A 3P+N • HIM406 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
  • Reserv­krafts­om­kopp­lare
  • HIM406
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

4
1
HI406R - Reservkraftsomkopplare 3-polig i normutförande, 125A, 12,5 modulers bredd
HI406R
Reservkraftsomkopplare 125A, 4-polig
2
HIM404 - Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 40A, 8 modulers bredd
HIM404
Reservkraftsomkopplare 40A 3P+N
3
HIM406 - Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 63A, 8 modulers bredd
HIM406
Reservkraftsomkopplare 63A 3P+N
4
HIM408 - Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 80A, 8 modulers bredd
HIM408
Reservkraftsomkopplare 80A 3P+N

Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 63A, 8 modulers bredd

HIM406

  • Norm­kom­po­nenter
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 63A, 8 modulers bredd HIM406

Reservkraftsomkopplare HIM406 (E-nr: 2108682) 4-polig 63A, AC23. I åtta modulers bredd. Kan monteras i Hagers normkapslingar och skåp. Med vred funktionen kopplar du enkelt om strömtillförseln från nätet till reservkraft i din elcentyral. Lastbrytare med oberoende handmanöver och synligt brytställe. Brytarna monteras på DIN-skena.
EAN
3250613140564
E-nr.
2108682
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Hjälp­kon­takt­block 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Hjälp­kon­takt­block
  • HZC311

    Hjälpkontakt, 1 NO & 1 NC kontakt för lastbrytare serie HAC, HAD, HIM, 20-160A.

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    380 - 415 V
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    800 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    8000 V
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63 A
  • Märk­kort­tids­ström Icw IEC 60947
    1,50 kA
  • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
    50 kA
Ström
  • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
    41000 W
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    6 W
Arki­tektur
  • Antal poler
    4
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Kort tumgrepp
  • Antal poler
    3P+N
Dimen­sioner
  • Höjd
    76 mm
  • Bredd
    140 mm
  • Djup
    89 mm
Kontroller och indi­ka­torer
  • Inte­grerad motor­drift
    Nej
Skydd, dörr
  • Låsbar
    Ja
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Kapa­citet
  • Antal moduler
    8
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 70 °C
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    2.5 - 35 mm²
  • Area solid ledare
    2.5 - 35 mm²

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration HIM406 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HIM406 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HIM406 | Hager Sverige

    Produktbild HIM406

  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2024-11-28 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2024-11-28

    PDF
    1,45 MB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

    PDF
    145,54 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-04 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-04

    PDF
    591,13 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HA305 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 100A. 6 modulers bredd
    HA305
    Lastbrytare 100A 3-Polig
    E-nr.
    2201726
  • 2
    HA306 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 125A. 6 modulers bredd
    HA306
    Huvudbrytare 125A 3-polig
    E-nr.
    2551620
  • 3
    HA307 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 160A. 6 modulers bredd
    HA307
    Lastbrytare 160A 3-Polig
    E-nr.
    2201727
  • 4
    HA406 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 8 modulers bredd
    HA406
    Huvudbrytare 125A 4-polig
    E-nr.
    2551621
  • 5
    HAC308 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 80A. 3 modulers bredd
    HAC308
    Huvudbrytare 3-polig, 80A.
    E-nr.
    2108673

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00