The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
  • Reserv­krafts­om­kopp­lare
  • HI452
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Reservkraftsomkopplare 4-polig för montering på plåt. 160A HI452

Reservkraftsomkopplare HI452 (E-nr: 2106070) 4-polig 160A, AC23. Kan monteras i Hagers Univers N-system. Låsbar lastfrånskiljare med vred funktionen stänger du enkelt av strömtillförseln innan du skall arbeta i exempelvis el-centralen. Lastbrytare med oberoende handmanöver och synligt brytställe.
EAN
3250613190026
E-nr.
2106070
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Reservkraftsomkopplare 4-polig för montering på plåt. 160A

HI452

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Berö­rings­skydd 1 tillgängliga produkter
  • Axel för brytare 2 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Berö­rings­skydd
  • Axel för brytare
  • HZC202

    Beröringsskydd för HA451+HA452

    0,00 kr  / *
  • HZC102

    Axel 320 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A

    0,00 kr  / *
  • HZC101

    Axel 200 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    800 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    8000 V
Elekt­risk ström
  • Märkström
    160 A
  • Märk­kort­tids­ström Icw IEC 60947
    12 kA
  • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
    100 kA
Ström
  • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
    105000 W
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    12,80 W
Arki­tektur
  • Antal poler
    4
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Långt vrid­handtag
  • Antal poler
    4P
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    9 - 9,9 Nm
Dimen­sioner
  • Höjd
    135 mm
  • Bredd
    251 mm
  • Djup
    218 mm
Kontroller och indi­ka­torer
  • Inte­grerad motor­drift
    Nej
Skydd, dörr
  • Låsbar
    Ja
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP00
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Kapa­citet
  • Antal moduler
    8,5
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 70 °C
Anslut­ning
  • Area solid ledare
    35 - 95 mm²

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat HI452
PDF
RoHS-certifikat HI452
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HI452 | Hager Sverige

    Produktbild HI452

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HI452 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HI452

    Reservkraftsomkopplare 160A 4P

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

    PDF
    1,35 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-04 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HIM306 - Reservkraftsomkopplare 3-polig i normutförande, 63A, 6 modulers bredd
    HIM306
    Reservkraftsomkopplare 63A 3-polig.
    E-nr.
    2108681
  • 2
    HIM304 - Reservkraftsomkopplare 3-polig i normutförande, 40A, 6 modulers bredd
    HIM304
    Reservkraftsomkopplare 40A 3-polig.
    E-nr.
    2108679
  • 3
    HI406R - Reservkraftsomkopplare 3-polig i normutförande, 125A, 12,5 modulers bredd
    HI406R
    Reservkraftsomkopplare 125A, 4-polig
    E-nr.
    2283491
  • 4
    HI454 - Reservkraftsomkopplare 4-polig för montering på plåt. 250A
    HI454
    Reservkraftsomkopplare 250A 4P
    E-nr.
    2106071
  • 5
    HIM404 - Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 40A, 8 modulers bredd
    HIM404
    Reservkraftsomkopplare 40A 3P+N
    E-nr.
    2108680

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00