The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
  • Last­från­skil­jare
  • HAS363
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 63A. 2 modulers bredd HAS363

Huvudbrytare HAS363 (E-nr: 2106042) 3-polig 63A, AC23 I två modulers bredd. Kan monteras i alla Hagers normkapslingar och skåp. Med vred funktionen stänger du enkelt av strömtillförseln innan du skall arbeta i exempelvis el-centralen. Lastbrytare med oberoende handmanöver och synligt brytställe. Brytarna monteras på DIN-skena.
EAN
3250613132286
E-nr.
2106042
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
OBS, brytaren är avsedd för AC drift.

Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 63A. 2 modulers bredd

HAS363

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    3
  • Antal poler
    3P
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63 A
  • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21
    63 A
  • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21 i kate­gori A
    63 A
  • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
    10 kA
  • Accep­tabel märk­drift­ström AC21 i kate­gori B
    63 A
  • Märk­kort­tids­ström Icw IEC 60947
    0,80 kA
  • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC22 i kate­gori A
    45 A
  • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
    45 A
  • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC23 i kate­gori A
    45 A
  • Accep­tabel märk­drift­ström AC23 i kate­gori B
    45 A
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    415 - 415 V
  • Matar­spän­ning
    AC
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2 - 2 Nm
Dimen­sioner
  • Höjd
    78 mm
  • Bredd
    36 mm
  • Djup
    75 mm
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    8,70 W
  • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23
    29000 W
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat HAS363
PDF
RoHS-certifikat HAS363
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HAS363 | Hager Sverige

    Produktbild HAS363

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HAS363 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HAS363

    Huvudbrytare 3-polig 63A, 2 modulers bredd

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB 2020-05-29 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB 2020-05-29

    PDF
    218,69 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-03-17

    PDF
    726,93 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2020-06-30

    PDF
    112,91 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HA365 - Lastbrytare med indikering 3 polig 2000A
    HA365
    Lastbrytare med indikering 3 polig 2000A
  • 2
    HA460 - Huvudbrytare 4-polig för montering på plåt. 800A
    HA460
    Lastbrytare 800A 4-Polig
    E-nr.
    2201730
  • 3
    HA351 - Huvudbrytare 3-polig för montering på plåt. 125A
    HA351
    Lastbrytare 125A, 3-polig
    E-nr.
    2283600
  • 4
    HAC308 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 80A. 3 modulers bredd
    HAC308
    Huvudbrytare 3-polig, 80A.
    E-nr.
    2108673
  • 5
    HA406 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 8 modulers bredd
    HA406
    Huvudbrytare 125A 4-polig
    E-nr.
    2551621

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00