The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Last­från­skil­jare
    • HA465
    EAN
    3250613113155
    Förp
    1 st
    • Last­från­skil­jare

    Lastbrytare med indikering 4 polig 2000A HA465

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Lastbrytare med indikering 4 polig 2000A

    HA465

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Antal poler
      4P
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      2000 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21
      2000 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21 i kate­gori A
      2000 A
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
      100 kA
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC21 i kate­gori B
      2000 A
    • Märk­kort­tids­ström Icw IEC 60947
      50 kA
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC22 i kate­gori A
      800 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
      800 A
    • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
      50 kA
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC23 i kate­gori A
      800 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC23 i kate­gori B
      800 A
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      380 - 415 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      1000 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      40 - 45 Nm
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      420 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
      1316000 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23
      720000 W
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP00
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      2x 300 mm²
    • Area solid ledare
      2x 300 mm²

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACh-certifikat HA465
    PDF
    RoHS-certifikat HA465
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HA465 | Hager Sverige

      Produktbild HA465

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HA465 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HA465

      Lastbrytare med indikering 4 polig 2000A

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2019-08-27 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2019-08-27

      PDF
      2,13 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HAD412 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 6 modulers bredd
      HAD412
      Huvudbrytare 4-polig, 125A.
      E-nr.
      2108678
    • 2
      HA354 - Huvudbrytare 3-polig för montering på plåt. 250A
      HA354
      Lastbrytare 250A, 3-polig
      E-nr.
      2283602
    • 3
      HA452 - Huvudbrytare 4-polig för montering på plåt. 160A
      HA452
      Lastbrytare 160A, 4-polig
      E-nr.
      2283606
    • 4
      HA462 - Lastbrytare 1250A 4-polig
      HA462
      Lastbrytare 1250A 4-polig
    • 5
      HAC408 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 80A. 4 modulers bredd
      HAC408
      Huvudbrytare 4-polig, 80A.
      E-nr.
      2108674

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group