The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Last­från­skil­jare
    • HA456
    Huvudbrytare HA456 (E-nr: 2283608) 4-polig 400A, AC23. Kan monteras i Hagers Univers N-system. Låsbar lastfrånskiljare med vred funktionen stänger du enkelt av strömtillförseln innan du skall arbeta i exempelvis el-centralen. Lastbrytare med oberoende handmanöver och synligt brytställe.
    EAN
    3250613114565
    E-nr.
    2283608
    Förp
    1 st
    • Last­från­skil­jare

    Huvudbrytare 4-polig för montering på plåt. 400A HA456

    OBS, brytaren är avsedd för AC drift.
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Huvudbrytare 4-polig för montering på plåt. 400A

    HA456

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Hjälp­kon­takt­block 1 tillgängliga produkter
    • Berö­rings­skydd 1 tillgängliga produkter
    • Axel för brytare 2 tillgängliga produkter
    • Dörr­handtag för ställ­verk 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Hjälp­kon­takt­block
    • Berö­rings­skydd
    • Axel för brytare
    • Dörr­handtag för ställ­verk
    • HZ023

      Hjälpkontakt för HA351-358

      0,00 kr  / *
    • HZC206

      Beröringsskydd för anslutningar 4P LBS 400-630A

      0,00 kr  / *
    • HZC102

      Axel 320 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A

      0,00 kr  / *
    • HZC101

      Axel 200 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A

      0,00 kr  / *
    • HZC002

      Handtag för säkringslastbrytare 100-630A

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      400 A
    • Märk­kort­tids­ström Icw IEC 60947
      13 kA
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21
      400 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21 i kate­gori A
      400 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC21 i kate­gori B
      400 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC22 i kate­gori A
      400 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
      400 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC23 i kate­gori A
      400 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC23 i kate­gori B
      400 A
    • Märk­slut­för­måga Icm under 415V AC enligt IEC 60947-3
      26 kA
    • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
      13 kA
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Långt vrid­handtag
    • Enhe­tens konstruk­tionstyp
      Fast
    • Antal poler
      4P
    Dimen­sioner
    • Höjd
      178 mm
    • Bredd
      178 mm
    • Djup
      290 mm
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP00
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      240 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      240 mm²
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      12000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      380 - 415 V
    Ström
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      10,80 W
    • Effekt­för­lust vid IN
      32,40 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
      263000 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23
      180000 W
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Inte­grerad motor­drift
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Funk­tioner
    • Är back­bry­tare
      Nej
    • Utfö­rande som nödstopp­sin­stal­la­tion
      Nej
    • Utfö­rande som huvud­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som service-/­re­pa­ra­tions­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som säker­hets­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som kompakt från­skil­jare
      Ja
    Utrust­ning
    • Motor­drift valbar
      Nej
    • Antal växlande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal öppnande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal slutande hjälp­kon­takter
      0

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACh-certifikat HA456
    PDF
    RoHS-certifikat HA456
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HA456 | Hager Sverige

      Produktbild HA456

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HA456 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HA456

      Lastbrytare 400A, 4-polig

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      121,55 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HA351 - Huvudbrytare 3-polig för montering på plåt. 125A
      HA351
      Lastbrytare 125A, 3-polig
      E-nr.
      2283600
    • 2
      HA352 - Huvudbrytare 3-polig för montering på plåt. 160A
      HA352
      Lastbrytare 160A, 3-polig
      E-nr.
      2283601
    • 3
      HA358 - Huvudbrytare 3-polig för montering på plåt. 630A
      HA358
      Lastbrytare 630A, 3-polig
      E-nr.
      2283604
    • 4
      HA460 - Huvudbrytare 4-polig för montering på plåt. 800A
      HA460
      Lastbrytare 800A 4-Polig
      E-nr.
      2201730
    • 5
      HA451 - Huvudbrytare 4-polig för montering på plåt. 125A
      HA451
      Lastbrytare 125A, 4-polig
      E-nr.
      2283605

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group