The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Appa­rat­dosor - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • GZBLIND9016
    Centrumbricka Blind, Färg: vit RAL 9016. För montage i apparatdosor till fönsterbänkskanalsystem BR65.
    Exklusive täckram som köps separat
    EAN
    4012748562449
    E-nr.
    1157908
    Förp
    1 st
    • Appa­rat­dosor - Föns­ter­bänk­s­ka­naler

    Centrumbricka blind till fönsterbänkskanal, Vit GZBLIND9016

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Till fönsterbänkskanaler BR65 Hager

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Centrumbricka blind till fönsterbänkskanal, Vit

    GZBLIND9016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 3 tillgängliga produkter

    Passar till

    • GR0800A9016

      Frontram BR för 55mm Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • GR0802A9016

      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • GSETBLIND9016

      Centrumbricka blind till fönsterbänkskanal inkl.ram märkfönster, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9016
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      20 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Rela­te­rade System
      Hager enheter multi­media BRX

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACh-certifikat GZBLIND9016
    PDF
    RoHS-certifikat GZBLIND9016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GZBLIND9016 | Hager Sverige

      Produktbild GZBLIND9016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GZBLIND9016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GZBLIND9016

      Centrumbricka blind till fönsterbänkskanal, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25 | Hager Sverige

      Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

      PDF
      4,01 MB
    • Produktinformation

      Bild Product information BR-family tehalit device installation data & multimedia | Hager Sverige

      Product information BR-family tehalit device installation data & multimedia

      Produktinformation de-DE 2022-09-01

      PDF
      3,40 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2025-06-05 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2025-06-05

      PDF
      303,23 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      M5861 - Dragavlastning BR apparatdosor, Polyamid, halogenfri, Svart
      M5861
      Dragavlastning BR apparatdosor, Polyamid, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1155939
    • 2
      GLT1511 - Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå
      GLT1511
      Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå
      E-nr.
      1155666
    • 3
      GR0802ALAN - Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Aluminium
      GR0802ALAN
      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Aluminium
      E-nr.
      1156837
    • 4
      GR0802A9011 - Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Svart
      GR0802A9011
      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Svart
      E-nr.
      1156836
    • 5
      GR0800A9016 - Frontram 55mm, för fönsterbänkskanal BR 80mm, halogenfri plast, vit
      GR0800A9016
      Frontram BR för 55mm Halogenfri Vit
      E-nr.
      1156979

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group