Bricka ljud/vid D-Sub9 12,8x21 • GTVDM301 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Golvin­stal­la­tions­system
  • Golv­boxar, till­behör
  • GTVDM301
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

4
1
GTVDM022 - Centrumbricka 2 x Keystone (20,4x27,7mm), för GTVD200/GTVD300, Aluminium
GTVDM022
Centrumbricka 2 x Keystone (20,4x27,7mm), för GTVD200/GTVD300, Aluminium
2
GTVDM301 - Centrumbricka ljud/vid D-Sub9 12,8x21, för app-dosa GTVD200/ GTVD300, Aluminium
GTVDM301
Centrumbricka ljud/vid D-Sub9 12,8x21, för app-dosa GTVD200/ GTVD300, Aluminium
3
GTVD300 - Apparatdosa, 3xData/Media, för golvbox - VQ12VR12 / VR10 (mitten), Svart
GTVD300
Apparatdosa, 3xData/Media, för golvbox - VQ12VR12 / VR10 (mitten), Svart
4
VZ20HA -
VZ20HA
HDMI uttag Keystone 90 gr

Centrumbricka ljud/vid D-Sub9 12,8x21, för app-dosa GTVD200/ GTVD300, Aluminium

GTVDM301

GTVDM301 - Centrumbricka ljud/vid D-Sub9 12,8x21, för app-dosa GTVD200/ GTVD300, Aluminium
  • Kana­li­sa­tion

Centrumbricka ljud/vid D-Sub9 12,8x21, för app-dosa GTVD200/ GTVD300, Aluminium GTVDM301

EAN
4012002247150
E-nr.
1156054
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Kompa­ti­bi­litet
  • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
    Data- och multi­me­dia­mo­duler
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Snäpp­kon­takts­mon­te­ring
Dimen­sioner
  • Längd
    70 mm
  • Bredd
    40 mm
Utrust­ning
  • Antal 1-facks­öpp­ning
    1
  • Antal 2-facks­öpp­ning
    0
  • Antal 3-facks­öpp­ning
    0
  • Antal CEE-/­Pe­ri­lex­-­öpp­ningar
    0
  • Antal ovala öppningar
    0
  • Antal runda öppningar
    0
  • Antal fyrkants­öpp­ningar
    0
Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • Mate­rial
    Alumi­nium

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2022-04-01
PDF
203,76 kB
REACH declaration GTVDM301 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GTVDM301 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild GTVDM301 | Hager Sverige

    Produktbild GTVDM301

  • Tekniska broschyrer

    Bild Golvboxar | Hager Sverige

    Golvboxar

    Översikt beställningshjälp

    PDF
    1,50 MB
  • Katalog

    Bild Golvboxar | Hager Sverige

    Golvboxar

    Engelsk katalog

    PDF
    27,28 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Golvinstallationssystem - Basinformation | Hager Sverige

    Golvinstallationssystem - Basinformation

    Språk: Engelska

    PDF
    99,70 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Bild EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    TN002 - 4 st RJ45 kontaktdon kat 6 STP (skärmat)
    TN002
    4 st RJ45 kontaktdon kat 6 STP (skärmat)
    E-nr.
    5117295
  • 2
    TN003 - 4 st RJ45 kontaktdon kat 6 UTP (oskärmat)
    TN003
    4 st RJ45 kontaktdon kat 6 UTP (oskärmat)
    E-nr.
    5117296
  • 3
    VZ20HA -
    VZ20HA
    HDMI uttag Keystone 90 gr
    E-nr.
    1157497
  • 4
    ESR1332004 - Uttag 1-vägs 33° Orange
    ESR1332004
    Uttag 1-vägs 33° Orange
    E-nr.
    1155948
  • 5
    ESR1336029 - Uttag 1-vägs 33° Grön
    ESR1336029
    Uttag 1-vägs 33° Grön
    E-nr.
    1155969

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00