The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • gamma
    • GS313N
    Bakstycke i plåt GS313N (E-nr: 2290989) som tillbehör till kapsling gamma GD313N.
    EAN
    3250611000945
    E-nr.
    2290989
    Förp
    1 st
    • gamma

    Bakstycke i plåt till kapsling gamma GD313N GS313N

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Bakstycke i plåt till kapsling gamma GD313N

    GS313N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      485 mm
    • Bredd
      146 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Instruk­tioner
    • Lämplig som bakre vägg
      Ja
    • Lämplig som sido­vägg
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat GS313N
    PDF
    RoHS-certifikat GS313N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GS313N | Hager Sverige

      Produktbild GS313N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GS313N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GS313N

      Bakstycke plåt för GD313N

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GS118D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD118S
      GS118D
      Bakstycke plast för GD118S
      E-nr.
      2290978
    • 2
      GS413D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD413S
      GS413D
      Bakstycke plast för GD413S
      E-nr.
      2290977
    • 3
      P032F - Täckbricka för 1 modul, vit RAL9010
      P032F
      Täckbricka 1 modul vit RAL9010
      E-nr.
      2281713
    • 4
      JP015 - Täckremsa för 18 moduler, vit RAL9010
      JP015
      Täckremsa 18 moduler, vit RAL9010
      E-nr.
      2281714
    • 5
      GS218D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD218S
      GS218D
      Bakstycke plast för GD218S
      E-nr.
      2290979

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group