The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • GP110T
    Dörr i transparent plast GP110T (E-nr 2281084) till kapsling minigamma GD110N. Som tillbehör kan man välja transparent eller transparent dörr. Dörrarna kan förses med hagers lås VZ313
    EAN
    3250612960293
    E-nr.
    2281084
    Förp
    1 st

    Transparent dörr i plast till kapsling minigamma GD110N GP110T

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    GP110P

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Transparent dörr i plast till kapsling minigamma GD110N

    GP110T

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Låssystem 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Låssystem
    • VZ313

      Lås till minigamma

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Skydd, dörr
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Ja
    • Dörrtyp skåp
      Stopp­dörr
    • Antal lås
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP00
    • Låstyp
      Cylin­derlås

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACh-certifikat GP110T
    PDF
    RoHS-certifikat GP110T
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GP110T | Hager Sverige

      Produktbild GP110T

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad GP110T | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GP110T

      Transparent dörr till GD110N

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-04-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group