Uttag HDMI, 0,2m kabel, för centrumbricka TAE, Vit GMHDMI

EAN
4012740981637
E-nr.
1156811
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    HDMI
Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    40
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    40
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument