Montageram 45° 2 x Keystone Typ 13 (14,9 x 14,3 mm) GMDM132

EAN
4012740986632
Förp
1 st
Till fönsterbänkskanaler BR65 , passar don Reichle & DeMassari (R&M) special, OBS! kontrollera storleken (HxB) på donet så kan vi enklare guida dig rätt

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Keys­tone/ Actassi kompletta set
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Dimen­sioner
  • Höjd
    71
  • Bredd
    71
  • Djup
    20
Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Mate­rial
    Metall

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation