![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Montageram 45° 2 x Keystone Typ 12 (17,1 x 18,0 mm) GMDM122
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal moduler2
-
Anslutning/anslutningstypKeystone/ Actassi kompletta set
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Höjd71
-
Bredd71
-
Djup20
-
FärgAluminium
-
RAL-kod9006
-
MaterialMetall
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild GMDM122
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF4,01 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse en-GB, de-DE 2022-08-17
PDF534,09 kB