The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • GB08031LAN
    EAN
    4012740909983
    E-nr.
    1155665
    Förp
    1 st
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler

    Frontram BR 3-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Aluminium GB08031LAN

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Frontram BR 3-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Aluminium

    GB08031LAN

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    GS30019016
    GS30019016
    Uttag 3-vägs BR, Vit, Wago- eller snabb-anslutning
    Lägg till
    Lägg till
    GS30019011
    GS30019011
    Uttag 3-vägs BR, Svart, Wago- eller snabb-anslutning
    Lägg till
    Lägg till
    GS30013020
    GS30013020
    Uttag 3-vägs BR, Röd, Wago- eller snabb-anslutning
    Lägg till
    Lägg till
    GS30016029
    GS30016029
    Uttag 3-vägs BR, Grön, Wago- eller snabb-anslutning
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Längd
      212 mm
    • Lock­bredd
      80 mm
    • Diameter på öppningen
      48 mm
    • Antal enheter
      3
    Konfi­gu­ra­tion
    • Typ av enhet (för­skuret lock för föns­ter­bänk­s­ka­nal)
      Lock 3-vägs
    • Över­lapp
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    • Behand­ling
      Lackad
    • Färg
      Alumi­nium
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat GB08031LAN
    PDF
    RoHS-certifikat GB08031LAN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GB08031LAN | Hager Sverige

      Produktbild GB08031LAN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GB08031LAN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GB08031LAN

      Frontram BR 3-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Aluminium

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GB080319011 - Frontram BR 3-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Svart
      GB080319011
      Frontram BR 3-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Svart
      E-nr.
      1155664
    • 2
      GB08020LAN - Frontram BR 2-fack, 80mm, Aluminium
      GB08020LAN
      Frontram BR 2-fack, 80mm, Aluminium
      E-nr.
      1155655
    • 3
      GS20119016 - Uttag 2-vägs 45°, för fönsterbänkskanal BR, Wago/snabbanslutning, 16A, vit
      GS20119016
      Uttag 2-vägs BR, 45°, Vit, Wago- eller snabb-anslutning
      E-nr.
      1157026
    • 4
      GS20119011 - Uttag 2-vägs 45°, för fönsterbänkskanal BR, Wago/snabbanslutning, 16A, svart
      GS20119011
      Uttag 2-vägs BR, 45°, Svart, Wago- eller snabb-anslutning
      E-nr.
      1158175
    • 5
      GS20019011 - Uttag 2-vägs, för fönsterbänkskanal BR, Wago/snabbanslutning, 16A, svart
      GS20019011
      Uttagsinsats BR 2x Schucko Svart
      E-nr.
      1157970

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group