The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar, till­behör
    • G45BLIND29016
    Blind bricka 45 x 45, trafikvit. Hager Ecoline 45 är en flexibel och kostnadseffektiv uttagsserie i 45x45-format som kombinerar smart funktion, snabb installation och pålitlig kvalitet för alla typer av miljöer.
    EAN
    4012740001816
    Förp
    10 St
    • Golv­boxar, till­behör

    Blind bricka 45 x 45, trafikvit. G45BLIND29016

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Blind bricka 45 x 45, trafikvit.

    G45BLIND29016

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Poly­kar­bonat (PC)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      45 mm
    • Bredd
      45 mm
    • Djup
      24 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Direkt monte­ring
    • Med klor
      Nej
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Grun­de­le­ment
    • Rela­te­rade System
      Under­golv­s­kanal BKBD, Under­golv­s­kanal BKGD

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration G45BLIND29016
    PDF
    RoHS report G45BLIND29016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild G45BLIND29016 | Hager Sverige

      Produktbild G45BLIND29016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad G45BLIND29016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad G45BLIND29016

      Blind monteringsram 45x45 trafikvit

      PDF
    • Manual

      Bild Manual en-GB 2025-09-05 | Hager Sverige

      Manual en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,85 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WXF642 - Uttagsinsats USB 1 x typ A (2.0), Grå, Gallery
      WXF642
      Uttagsinsats USB 1 x typ A (2.0), Grå, Gallery
      E-nr.
      1157889
    • 2
      GBVDM052 - Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x20,1 mm) för  GBVDMR45
      GBVDM052
      Centrumbricka 2 x Keystone (14, 8x20, 1 mm) för GBVDMR45
      E-nr.
      1156023
    • 3
      GTVDM00B - Centrumbricka blind, för apparatdosa GTVD200/GTVD300, Aluminium
      GTVDM00B
      Centrumbricka blind, för apparatdosa GTVD200/GTVD300, Aluminium
      E-nr.
      1156058
    • 4
      GTVDM013 - Centrumbricka 2xRJ45 - 19,3 x 14,8mm, för apparatdosa GTVD200/GTVD300, Aluminium
      GTVDM013
      Centrumbricka 2xRJ45 - 19, 3 x 14, 8mm, för apparatdosa GTVD200/GTVD300, Aluminium
      E-nr.
      1156044
    • 5
      GTVD200 - Apparatdosa, 2xData/Media, för golvbox - VQ06 /VR06/VR10, (höger/vänster), Svart
      GTVD200
      Apparatdosa, 2xData/Media, för golvbox - VQ06 /VR06/VR10, (höger/vänster), Svart
      E-nr.
      1156036

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group