LOCK 20035, F-VIT OBS! utgått FZ643

EAN
3250612766437
E-nr.
2283274
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kompo­nenter för kablage 2 tillgängliga produkter
  • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    275
  • Bredd
    840
  • Djup
    220
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    3
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP00
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Mate­rial
    Stål

Nedladdningar

Mer dokumentation